US 3-Hängestiel A2

Parent Art.Nr. cxmOID304936
  • U-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
US 3 K 20 A2 200 mm 6342401
1 Stück 56,85 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel A2
US 3-Hängestiel A2

US 3-Hängestiel A2

Art.Nr. 6342401

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,7 kN
Auslegerlänge 400 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 30 A2 300 mm 6342403
1 Stück 66,25 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel A2
US 3-Hängestiel A2

US 3-Hängestiel A2

Art.Nr. 6342403

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,7 kN
Auslegerlänge 400 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 40 A2 400 mm 6342405
1 Stück 73,00 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel A2
US 3-Hängestiel A2

US 3-Hängestiel A2

Art.Nr. 6342405

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,7 kN
Auslegerlänge 400 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 50 A2 500 mm 6342407
1 Stück 81,00 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel A2
US 3-Hängestiel A2

US 3-Hängestiel A2

Art.Nr. 6342407

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,7 kN
Auslegerlänge 400 1,5 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 60 A2 600 mm 6342409
1 Stück 88,10 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel A2
US 3-Hängestiel A2

US 3-Hängestiel A2

Art.Nr. 6342409

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 600 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 70 A2 700 mm 6342411
1 Stück 95,20 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel A2
US 3-Hängestiel A2

US 3-Hängestiel A2

Art.Nr. 6342411

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 700 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 80 A2 800 mm 6342413
1 Stück 105,95 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel A2
US 3-Hängestiel A2

US 3-Hängestiel A2

Art.Nr. 6342413

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 90 A2 900 mm 6342415
1 Stück 116,65 € Preis / 1 Stück
US 3-Hängestiel A2
US 3-Hängestiel A2

US 3-Hängestiel A2

Art.Nr. 6342415

Technische Daten

Ausführung U-Profil
Auslegerlänge 200 2,1 kN
Auslegerlänge 400 1,1 kN
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Oberfläche gebeizt
Rostfreier Stahl, gebeizt ja
Zugbelastung (abhängig von der Stärke des Deckenprofils) 5 kN
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 900 mm
Breite 30 mm
Höhe 50 mm
US 3 K 100 A2 1000 mm 6342417
1 Stück 127,25 € Preis / 1 Stück