Sechskantschraube mit Unterlegscheibe, Zahnscheibe und Mutter M10

Parent Art.Nr. cxmOID145011
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
L
Maß
d
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
SKS 10x25 F M10 x 25 25 mm 10 mm 17 mm 3160734
50 Stück 277,40 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M10
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M10

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M10

Art.Nr. 3160734

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M10 x 25
Gewinde metrisch 10
Gewindesteigung 1,5 mm
Mit Mutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 25 mm
Maß d 10 mm
Maß L 25 mm
SKS 10x40 F M10 x 40 40 mm 10 mm 17 mm 3160750
50 Stück 289,80 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M10
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M10

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M10

Art.Nr. 3160750

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M10 x 40
Gewinde metrisch 10
Gewindesteigung 1,5 mm
Mit Mutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß d 10 mm
Maß L 40 mm
SKS 10x30 F M10 x 30 30 mm 10 mm 17 mm 3160742
50 Stück 281,50 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M10
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M10

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M10

Art.Nr. 3160742

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M10 x 30
Gewinde metrisch 10
Gewindesteigung 1,5 mm
Mit Mutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 30 mm
Maß d 10 mm
Maß L 30 mm
SKS 10x90 F M10 x 90 90 mm 10 mm 17 mm 6418252
20 Stück 370,50 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M10
Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M10

Sechskantschraube mit Scheibe und Mutter M10

Art.Nr. 6418252

Technische Daten

SW 17 mm
Festigkeitsklasse -
Gewinde M10 x 90
Gewinde metrisch 10
Gewindesteigung 1,5 mm
Mit Mutter ja
Mit Unterlegscheibe ja
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Vollgewinde ja