Kopfplatte, variabel FT

Art.Nr. 6348920

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Variable Kopfplatte für die Montage an US 5- Stiele. In Kombination mit dem US 5- Stiel können Hängestiele in allen Längen vor Ort hergestellt werden. Mit der variablen Kopfplatte können schräge Abhängungen bis 30° ausgeglichen werden.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
KU 5 V FT 6348920
1 Stück 44,50 € Preis / 1 Stück
Kopfplatte, variabel FT
Kopfplatte, variabel FT

Kopfplatte, variabel FT

Art.Nr. 6348920

Technische Daten

Ausführung Schraubkopfplatte
Geeignet für Deckenbefestigung ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Geeignet für Konsolenbefestigung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Winkelbereich 0 - 30 °
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KU 5 V FT / 6348920
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre Die Experten, 6.63MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Brandschutz-Systeme, 27.82MB, pdf