Kopfplatte, variabel A2

Art.Nr. 6348884 | EAN 4012195706038

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Kopfplatte für die Montage an US 3-Stielen und Profilschienen Typ AML3518/AMS3518 sowie CML3518/CMS3518.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
KU 3 V A2 6348884
1 Stück 63,00 € Preis / 1 Stück
Kopfplatte, variabel A2
Kopfplatte, variabel A2

Kopfplatte, variabel A2

Art.Nr. 6348884

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Schraubkopfplatte
Geeignet für Deckenbefestigung ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Geeignet für Konsolenbefestigung nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei
Winkelbereich 90 - 90 °
Ausschreibungstext
Downloads

Datenblatt

KU 3 V A2 / 6348884, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung U-Stielsysteme, 1.66MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download