Distanzstück A2

Art.Nr. 6416448 | EAN 4012195706045

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • U-Stiel

Distanzstück zum Einsatz in US 3-Stielen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DSK 25 A2 46 mm 40 mm 22,5 mm 6416448
10 Stück 11,95 € Preis / 1 Stück
Distanzstück A2
Distanzstück A2

Distanzstück A2

Art.Nr. 6416448

Datenblatt, 0.08MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Geeignet für U-Profil
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 46 mm
Breite 40 mm
Seitenhöhe 22,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DSK 25 A2 / 6416448
Download
Downloads

Datenblatt

DSK 25 A2 / 6416448, 0.08MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Distanzstück DSK…, 3.74MB, pdf
Download

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung U-Stielsysteme, 3.74MB, pdf
Download