Sechskantschraube mit Großflächensschraube, Unterlegscheibe und Mutter

Art.Nr. 3164020

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Sechskantschraube mit Sechskantmutter, Großflächenscheibe und Scheibe.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Ge-
winde
Maß
L
Maß
d
SW Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
SKS 12x40 G F M 12 x 40 40 mm 12 mm 19 mm 3164020
10 Stück 372,60 € Preis / 100 Stück
Sechskantschraube mit Großflächensschraube, Unterlegscheibe und Mutter
Sechskantschraube mit Großflächensschraube, Unterlegscheibe und Mutter

Sechskantschraube mit Großflächensschraube, Unterlegscheibe und Mutter

Art.Nr. 3164020

Technische Daten

SW 19 mm
Festigkeitsklasse 8.8
Gewinde M 12 x 40
Gewinde metrisch 12
Gewindesteigung 1,75 mm
Mit Mutter nein
Mit Unterlegscheibe nein
Oberfläche feuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl
Vollgewinde ja

Abmessungen

Länge 40 mm
Maß d 12 mm
Maß L 40 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

SKS 12x40 G F / 3164020
Download
Downloads

Datenblatt

SKS 12x40 G F / 3164020, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Sechskantschraube SKS ..., 0.06MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download