Winkelprofil WP40/65 A2

Art.Nr. 6373062 | EAN 4012196199631

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Gelochtes Winkelprofil zur Herstellung von Sondertragkonstruktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WP 40 65 5000 A2 5000 mm 4 mm 6373062
5 m 184,80 € Preis / 1 m
Winkelprofil WP40/65 A2
Winkelprofil WP40/65 A2

Winkelprofil WP40/65 A2

Art.Nr. 6373062

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Art der Lochung 2 Seiten gelocht
Ausführung Einfachprofil
Blechstärke 4 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Mit Zahnung nein
Montagelochung im Boden ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform L-Profil
Seitenlochung ja
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 5000 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WP 40 65 5000 A2 / 6373062
Download
Downloads

Datenblatt

WP 40 65 5000 A2 / 6373062, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen