Winkelprofil

Art.Nr. 7105673

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Winkelprofil mit Längslochung zur Erstellung von Abhänge- und Tragkonstruktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
WESP 50 40 FT 3000 mm 4 mm 7105673
3 m 72,20 € Preis / 1 m
Winkelprofil
Winkelprofil

Winkelprofil

Art.Nr. 7105673

Technische Daten

Blechstärke 4 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WESP 50 40 FT / 7105673
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.15MB, pdf
Download
Lösungen für den Schiffbau, 5.30MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.15MB, pdf
Download