Winkelprofil

Art.Nr. 7105675

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Winkelprofil mit Längslochung zur Erstellung von Abhänge- und Tragkonstruktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
WESP 50 40 SG 3000 mm 4 mm 7105675
3 m 66,10 € Preis / 1 m
Winkelprofil
Winkelprofil

Winkelprofil

Art.Nr. 7105675

Technische Daten

Blechstärke 4 mm
Oberfläche schweißgrundiert
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

WESP 50 40 SG / 7105675
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download
Lösungen für den Schiffbau, 5.30MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download