Verbinder FT

Art.Nr. 1124641 | EAN 4012195486008

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Von außen übergreifender Verbinder mit 4 Löchern zur Längsverbindung von Profilschienen 41 x 41 mm und 41 x 21 mm

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GVMS 4 ASV FT 200 mm 47 mm mit Durchgangslochung 13 mm 2 mm 1124641
10 Stück 680,70 € Preis / 100 Stück
Verbinder FT
Verbinder FT

Verbinder FT

Art.Nr. 1124641

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung Außenverbinder
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 47 mm
Höhe 22 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GVMS 4 ASV FT / 1124641
Download
Downloads

Datenblatt

GVMS 4 ASV FT / 1124641, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen