Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Parent Art.Nr. cxmOID2598
  • Schlitzweite 17 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 16-17 mm
  • Bolzensetzgerät
  • Gasdrucknagelgerät

Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
CMS3518P0150FS 150 mm 35 mm 18 mm 1,75 mm 1104349
25 Stück 378,80 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104349

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,75 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 1,172 cm²
Statischer Wert ly 0,515 cm
Statischer Wert lz 0,526 cm
Statischer Wert Wy 2,333 cm³
Statischer Wert Wz 1,333 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 150 mm
CMS3518P0200FS 200 mm 35 mm 18 mm 1,75 mm 1104357
25 Stück 504,50 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104357

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,75 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 1,172 cm²
Statischer Wert ly 0,515 cm
Statischer Wert lz 0,526 cm
Statischer Wert Wy 2,333 cm³
Statischer Wert Wz 1,333 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 200 mm
CMS3518P0300FS 300 mm 35 mm 18 mm 1,75 mm 1104373
25 Stück 618,05 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104373

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,75 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 1,172 cm²
Statischer Wert ly 0,515 cm
Statischer Wert lz 0,526 cm
Statischer Wert Wy 2,333 cm³
Statischer Wert Wz 1,333 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 300 mm
CMS3518P0400FS 400 mm 35 mm 18 mm 1,75 mm 1104391
10 Stück 861,40 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104391

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,75 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 1,172 cm²
Statischer Wert ly 0,515 cm
Statischer Wert lz 0,526 cm
Statischer Wert Wy 2,333 cm³
Statischer Wert Wz 1,333 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 400 mm
CMS3518P0500FS 500 mm 35 mm 18 mm 1,75 mm 1104403
10 Stück 972,70 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104403

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,75 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 1,172 cm²
Statischer Wert ly 0,515 cm
Statischer Wert lz 0,526 cm
Statischer Wert Wy 2,333 cm³
Statischer Wert Wz 1,333 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 500 mm
CMS3518P0600FS 600 mm 35 mm 18 mm 1,75 mm 1104411
10 Stück 1.083,40 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104411

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,75 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 1,172 cm²
Statischer Wert ly 0,515 cm
Statischer Wert lz 0,526 cm
Statischer Wert Wy 2,333 cm³
Statischer Wert Wz 1,333 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 600 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 600 mm
CMS3518P0700FS 700 mm 35 mm 18 mm 1,75 mm 1104422
10 Stück 1.285,50 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104422

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,75 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 1,172 cm²
Statischer Wert ly 0,515 cm
Statischer Wert lz 0,526 cm
Statischer Wert Wy 2,333 cm³
Statischer Wert Wz 1,333 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 700 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 700 mm
CMS3518P0800FS 800 mm 35 mm 18 mm 1,75 mm 1104427
10 Stück 1.339,05 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104427

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,75 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 1,172 cm²
Statischer Wert ly 0,515 cm
Statischer Wert lz 0,526 cm
Statischer Wert Wy 2,333 cm³
Statischer Wert Wz 1,333 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 800 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 800 mm
CMS3518P0900FS 900 mm 35 mm 18 mm 1,75 mm 1104435
10 Stück 1.392,60 € Preis / 100 Stück
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht
Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Profilschiene CM3518, Schlitz 17 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1104435

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 25 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,75 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 17 mm
Statischer Wert A 1,172 cm²
Statischer Wert ly 0,515 cm
Statischer Wert lz 0,526 cm
Statischer Wert Wy 2,333 cm³
Statischer Wert Wz 1,333 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 900 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 900 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

CMS3518P0150FS / 1104349
Download
CMS3518P0200FS / 1104357
Download
CMS3518P0300FS / 1104373
Download
CMS3518P0400FS / 1104391
Download
CMS3518P0500FS / 1104403
Download
CMS3518P0600FS / 1104411
Download
CMS3518P0700FS / 1104422
Download
CMS3518P0800FS / 1104427
Download
CMS3518P0900FS / 1104435
Download
Downloads

Datenblatt

CMS3518P0150FS / 1104349, 0.10MB, pdf
Download
CMS3518P0200FS / 1104357, 0.10MB, pdf
Download
CMS3518P0300FS / 1104373, 0.10MB, pdf
Download
CMS3518P0400FS / 1104391, 0.10MB, pdf
Download
CMS3518P0500FS / 1104403, 0.10MB, pdf
Download
CMS3518P0600FS / 1104411, 0.10MB, pdf
Download
CMS3518P0700FS / 1104422, 0.10MB, pdf
Download
CMS3518P0800FS / 1104427, 0.10MB, pdf
Download
CMS3518P0900FS / 1104435, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

5 Produkte