Omegabügel FT

Art.Nr. 1124673

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Befestigungsbügel mit 3 Löchern zur kreuzförmigen Verbindung von Profilschienen 41 x 41 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Aus-
führung
Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
GMS 3 O 4141 FT 150 mm 40 mm mit Durchgangslochung 13 mm 5 mm 1124673
10 Stück 538,30 € Preis / 100 Stück
Omegabügel FT
Omegabügel FT

Omegabügel FT

Art.Nr. 1124673

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung mit Durchgangslochung 13 mm
Ausführung Befestigungsbügel
Lochgröße 13 mm
Materialstärke 5 mm
Mit Schraubenzubehör nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 150 mm
Breite 40 mm
Höhe 45 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

GMS 3 O 4141 FT / 1124673
Download
Downloads

Datenblatt

GMS 3 O 4141 FT / 1124673, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download