Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, Seitenlochung

Parent Art.Nr. cxmOID308859
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 22 mm

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS4141PP1000FT 1000 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm 1122479
1 m 4.900,30 € Preis / 100 m
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, Seitenlochung
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, Seitenlochung

Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, Seitenlochung

Art.Nr. 1122479

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2,5 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,4195 cm²
Statischer Wert ly 5,9974 cm
Statischer Wert lz 6,9732 cm
Statischer Wert Wy 2,4875 cm³
Statischer Wert Wz 2,8774 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 1000 mm
MS4141PP3000FT 3000 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm 1122483
3 m 4.900,30 € Preis / 100 m
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, Seitenlochung
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, Seitenlochung

Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, Seitenlochung

Art.Nr. 1122483

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 11x25 mm
Materialstärke 2,5 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,4195 cm²
Statischer Wert ly 5,9974 cm
Statischer Wert lz 6,9732 cm
Statischer Wert Wy 2,4875 cm³
Statischer Wert Wz 2,8774 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 3000 mm
MS4141PP6000FT 6000 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm 1122487
6 m 4.900,30 € Preis / 100 m
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, Seitenlochung
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, Seitenlochung

Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, Seitenlochung

Art.Nr. 1122487

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 11x25 mm
Materialstärke 2,5 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,4195 cm²
Statischer Wert ly 5,9974 cm
Statischer Wert lz 6,9732 cm
Statischer Wert Wy 2,4875 cm³
Statischer Wert Wz 2,8774 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 6000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS4141PP1000FT / 1122479
Download
MS4141PP3000FT / 1122483
Download
MS4141PP6000FT / 1122487
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf