Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht

Parent Art.Nr. cxmOID222381
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 22 mm

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS4141P1000FT 1000 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm 1122606
1 m 4.900,30 € Preis / 100 m
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht

Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1122606

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2,5 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,96937 cm²
Statischer Wert ly 6,053018 cm
Statischer Wert lz 9,01392 cm
Statischer Wert Wy 2,912563 cm³
Statischer Wert Wz 4,397257 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 1000 mm
MS4141P3000FT 3000 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm 1122622
3 m 4.900,30 € Preis / 100 m
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht

Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1122622

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2,5 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,96937 cm²
Statischer Wert ly 6,053018 cm
Statischer Wert lz 9,01392 cm
Statischer Wert Wy 2,912563 cm³
Statischer Wert Wz 4,397257 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 3000 mm
MS4141P6000FT 6000 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm 1122657
6 m 4.900,30 € Preis / 100 m
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht

Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1122657

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2,5 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,96937 cm²
Statischer Wert ly 6,053018