Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FS, Seitenlochung

Parent Art.Nr. cxmOID291791
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 22 mm

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
MSL4141PP1000FS 1000 mm 41 mm 41 mm 2 mm 1123008
1 m 3.644,75 € Preis / 100 m
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FS, Seitenlochung
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FS, Seitenlochung

Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FS, Seitenlochung

Art.Nr. 1123008

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung nein
Mit Zahnung ja
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,44837 cm²
Statischer Wert ly 5,176362 cm
Statischer Wert lz 7,556001 cm
Statischer Wert Wy 2,512569 cm³
Statischer Wert Wz 2,686077 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 1000 mm
MSL4141PP3000FS 3000 mm 41 mm 41 mm 2 mm 1123010
3 m 3.644,75 € Preis / 100 m
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FS, Seitenlochung
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FS, Seitenlochung

Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FS, Seitenlochung

Art.Nr. 1123010

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung nein
Mit Zahnung ja
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,44837 cm²
Statischer Wert ly 5,176362 cm
Statischer Wert lz 7,556001 cm
Statischer Wert Wy 2,512569 cm³
Statischer Wert Wz 2,686077 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 3000 mm
MSL4141PP6000FS 6000 mm 41 mm 41 mm 2 mm 1123012
6 m 3.644,15 € Preis / 100 m
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FS, Seitenlochung
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FS, Seitenlochung

Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FS, Seitenlochung

Art.Nr. 1123012

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung nein
Mit Zahnung ja
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,44837 cm²
Statischer Wert ly 5,176362 cm
Statischer Wert lz 7,556001 cm