Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FS, Seitenlochung

Parent Art.Nr. cxmOID308777
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 22 mm

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
MS4141PP1000FS 1000 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm 1122481
1 m 3.644,75 € Preis / 100 m
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FS, Seitenlochung
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FS, Seitenlochung

Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FS, Seitenlochung

Art.Nr. 1122481

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2,5 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,4195 cm²
Statischer Wert ly 5,9974 cm
Statischer Wert lz 6,9732 cm
Statischer Wert Wy 2,912563 cm³
Statischer Wert Wz 4,397257 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 1000 mm
MS4141PP3000FS 3000 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm 1122914
3 m 3.644,15 € Preis / 100 m
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FS, Seitenlochung
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FS, Seitenlochung

Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FS, Seitenlochung

Art.Nr. 1122914

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2,5 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,4195 cm²
Statischer Wert ly 5,9974 cm
Statischer Wert lz 6,9732 cm
Statischer Wert Wy 2,912563 cm³
Statischer Wert Wz 4,397257 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 3000 mm
MS4141PP6000FS 6000 mm 41 mm 41 mm 2,5 mm 1122916
6 m 3.644,15 € Preis / 100 m
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FS, Seitenlochung
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FS, Seitenlochung

Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, FS, Seitenlochung

Art.Nr. 1122916

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2,5 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,4195 cm²
Statischer Wert ly 5,9974 cm
Statischer Wert lz 6,9732 cm
Statischer Wert Wy