Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, doppelt, A2, gelocht

Parent Art.Nr. cxmOID300656
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 22 mm

Profil-/Montageschiene mit durchgängiger Lochung im Boden in schwerer Ausführung und 22 mm Schlitzweite. In doppelter Ausführung, das heißt zwei Profilschienen sind am Boden miteinander verbunden (geschweißt).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS4182P3000A2 3000 mm 41 mm 82 mm 2 mm 1122682
3 m 19.848,10 € Preis / 100 m
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, doppelt, A2, gelocht
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, doppelt, A2, gelocht

Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, doppelt, A2, gelocht

Art.Nr. 1122682

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Doppelprofil
Art der Lochung Steg gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung ja
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 4,8969 cm²
Statischer Wert ly 30,6909 cm
Statischer Wert lz 15,1124 cm
Statischer Wert Wy 2,51257 cm³
Statischer Wert Wz 2,68608 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 41 mm
Höhe 82 mm
Maß L 3000 mm
MS4182P6000A2 6000 mm 41 mm 82 mm 2 mm 1122684
6 m 19.848,10 € Preis / 100 m
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, doppelt, A2, gelocht
Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, doppelt, A2, gelocht

Montageschiene, MS4141, Schlitzweite 22mm, doppelt, A2, gelocht

Art.Nr. 1122684

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Doppelprofil
Art der Lochung Steg gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung ja
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 4,8969 cm²
Statischer Wert ly 30,6909 cm
Statischer Wert lz 15,1124 cm
Statischer Wert Wy 2,51257 cm³
Statischer Wert Wz 2,68608 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 41 mm
Höhe 82 mm
Maß L 6000 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS4182P3000A2 / 1122682
Download
MS4182P6000A2 / 1122684
Download
Downloads

Datenblatt

MS4182P3000A2 / 1122682, 0.13MB, pdf
Download
MS4182P6000A2 / 1122684, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Zubehör

5 Produkte