Montageschiene, MS4141, Schlitz 22 mm, A4, Seitenlochung

Parent Art.Nr. cxmOID300643
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 22 mm

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MSL4141PP1000A4 1000 mm 41 mm 41 mm 2 mm 1123021
1 m 7.296,30 € Preis / 100 m
Montageschiene, MS4141, Schlitz 22 mm, A4, Seitenlochung
Montageschiene, MS4141, Schlitz 22 mm, A4, Seitenlochung

Montageschiene, MS4141, Schlitz 22 mm, A4, Seitenlochung

Art.Nr. 1123021

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,0085 cm²
Statischer Wert ly 5,1323 cm
Statischer Wert lz 5,8816 cm
Statischer Wert Wy 2,51257 cm³
Statischer Wert Wz 2,68608 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 1000 mm
MSL4141PP3000A4 3000 mm 41 mm 41 mm 2 mm 1123023
3 m 7.296,30 € Preis / 100 m
Montageschiene, MS4141, Schlitz 22 mm, A4, Seitenlochung
Montageschiene, MS4141, Schlitz 22 mm, A4, Seitenlochung

Montageschiene, MS4141, Schlitz 22 mm, A4, Seitenlochung

Art.Nr. 1123023

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,0085 cm²
Statischer Wert ly 5,1323 cm
Statischer Wert lz 5,8816 cm
Statischer Wert Wy 2,51257 cm³
Statischer Wert Wz 2,68608 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 3000 mm
MSL4141PP6000A4 6000 mm 41 mm 41 mm 2 mm 1123025
6 m 7.296,30 € Preis / 100 m
Montageschiene, MS4141, Schlitz 22 mm, A4, Seitenlochung
Montageschiene, MS4141, Schlitz 22 mm, A4, Seitenlochung

Montageschiene, MS4141, Schlitz 22 mm, A4, Seitenlochung

Art.Nr. 1123025

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung 3 Seiten gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 2,0085 cm²
Statischer Wert ly 5,1323 cm
Statischer Wert lz 5,8816 cm
Statischer Wert Wy 2,51257 cm³
Statischer Wert Wz 2,68608 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 41 mm
Höhe 41 mm
Maß L 6000 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MSL4141PP1000A4 / 1123021
Download
MSL4141PP3000A4 / 1123023
Download
MSL4141PP6000A4 / 1123025
Download
Downloads

Datenblatt

MSL4141PP1000A4 / 1123021, 0.11MB, pdf
Download
MSL4141PP3000A4 / 1123023, 0.11MB, pdf
Download
MSL4141PP6000A4 / 1123025, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Zubehör

2 Produkte