Montageschiene MS4121, Schlitzweite 22mm, doppelt, FT, gelocht

Parent Art.Nr. cxmOID300638
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 18-22 mm

Profil-/Montageschiene mit durchgängiger Lochung im Boden in schwerer Ausführung und 22 mm Schlitzweite. In doppelter Ausführung, das heißt zwei Profilschienen sind am Boden miteinander verbunden (geclincht).

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS4142P3000FT 3000 mm 41 mm 42 mm 2 mm 1122944
3 m 9.055,40 € Preis / 100 m
Montageschiene MS4121, Schlitzweite 22mm, doppelt, FT, gelocht
Montageschiene MS4121, Schlitzweite 22mm, doppelt, FT, gelocht

Montageschiene MS4121, Schlitzweite 22mm, doppelt, FT, gelocht

Art.Nr. 1122944

Technische Daten

Ausführung Doppelprofil
Art der Lochung Steg gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 3,2968 cm²
Statischer Wert ly 5,3802 cm
Statischer Wert lz 9,0227 cm
Statischer Wert Wy 1,281 cm³
Statischer Wert Wz 0,2524 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 41 mm
Höhe 42 mm
Maß L 3000 mm
MS4142P6000FT 6000 mm 41 mm 42 mm 2 mm 1122945
6 m 9.055,40 € Preis / 100 m
Montageschiene MS4121, Schlitzweite 22mm, doppelt, FT, gelocht
Montageschiene MS4121, Schlitzweite 22mm, doppelt, FT, gelocht

Montageschiene MS4121, Schlitzweite 22mm, doppelt, FT, gelocht

Art.Nr. 1122945

Technische Daten

Ausführung Doppelprofil
Art der Lochung Steg gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Zahnung ja
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 3,2968 cm²
Statischer Wert ly 5,3802 cm
Statischer Wert lz 9,0227 cm
Statischer Wert Wy 1,281 cm³
Statischer Wert Wz 0,2524 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 41 mm
Höhe 42 mm
Maß L 6000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS4142P3000FT / 1122944
Download
MS4142P6000FT / 1122945
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf