Montageschiene MS4121, Schlitzweite 22mm, A4, gelocht

Parent Art.Nr. cxmOID300630
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 22 mm
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 18-22 mm

Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
MS4121P2000A4 2000 mm 41 mm 21 mm 2 mm 1122476
2 m 8.044,75 € Preis / 100 m
Montageschiene MS4121, Schlitzweite 22mm, A4, gelocht
Montageschiene MS4121, Schlitzweite 22mm, A4, gelocht

Montageschiene MS4121, Schlitzweite 22mm, A4, gelocht

Art.Nr. 1122476

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 1,648372 cm²
Statischer Wert ly 0,952339 cm
Statischer Wert lz 4,5113 cm
Statischer Wert Wy 0,888299 cm³
Statischer Wert Wz 2,200874 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 41 mm
Höhe 21 mm
Maß L 2000 mm
MS4121P3000A4 3000 mm 41 mm 21 mm 2 mm 1122931
3 m 8.044,80 € Preis / 100 m
Montageschiene MS4121, Schlitzweite 22mm, A4, gelocht
Montageschiene MS4121, Schlitzweite 22mm, A4, gelocht

Montageschiene MS4121, Schlitzweite 22mm, A4, gelocht

Art.Nr. 1122931

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 1,648372 cm²
Statischer Wert ly 0,952339 cm
Statischer Wert lz 4,5113 cm
Statischer Wert Wy 0,888299 cm³
Statischer Wert Wz 2,200874 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 41 mm
Höhe 21 mm
Maß L 3000 mm
MS4121P6000A4 6000 mm 41 mm 21 mm 2 mm 1122932
6 m 8.044,80 € Preis / 100 m
Montageschiene MS4121, Schlitzweite 22mm, A4, gelocht
Montageschiene MS4121, Schlitzweite 22mm, A4, gelocht

Montageschiene MS4121, Schlitzweite 22mm, A4, gelocht

Art.Nr. 1122932

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Geeignet für Funktionserhalt ja
Lochgröße 14x28 mm
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung ja
Profilform C-Profil
Schlitzweite 22 mm
Statischer Wert A 1,648372 cm²
Statischer Wert ly 0,952339 cm
Statischer Wert lz 4,5113 cm
Statischer Wert Wy 0,888299 cm³
Statischer Wert Wz 2,200874 cm³
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 41 mm
Höhe 21 mm
Maß L 6000 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MS4121P2000A4 / 1122476
Download
MS4121P3000A4 / 1122931
Download
MS4121P6000A4 / 1122932
Download
Downloads

Datenblatt

MS4121P2000A4 / 1122476, 0.11MB, pdf
Download
MS4121P3000A4 / 1122931, 0.11MB, pdf
Download
MS4121P6000A4 / 1122932, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download