Konstruktions- und Abhängeprofil

Art.Nr. 7104356

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Flacheisensprosse mit doppelter, seitlich versetzter Querlochung zur Erstellung von Abhänge- und Tragkonstruktionen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
FESP Q 40 5 FT 3000 mm 5 mm 7104356
3 m 48,25 € Preis / 1 m
Konstruktions- und Abhängeprofil
Konstruktions- und Abhängeprofil

Konstruktions- und Abhängeprofil

Art.Nr. 7104356

Technische Daten

Blechstärke 5 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

FESP Q 40 5 FT / 7104356
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.15MB, pdf
Download
Lösungen für den Schiffbau, 5.30MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.15MB, pdf
Download