Ankerschiene AMS3518, Schlitz 16,5 mm, gelocht

Parent Art.Nr. cxmOID2680
  • Schlitzweite 16,5 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Bolzensetzgerät
  • Gasdrucknagelgerät

Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AMS3518P2000FS 2000 mm 35 mm 18 mm 2 mm 1112708
2 m 1.244,80 € Preis / 100 m
Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FS, gelocht
Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FS, gelocht

Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1112708

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Bund 20 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 16,5 mm
Statischer Wert A 1,31 cm²
Statischer Wert ly 0,5377 cm
Statischer Wert lz 2,3149 cm
Statischer Wert Wy 0,516 cm³
Statischer Wert Wz 1,322 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 2000 mm
AMS3518P1000FS 1000 mm 35 mm 18 mm 2 mm 1112735
1 m 1.244,80 € Preis / 100 m
Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FS, gelocht
Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FS, gelocht

Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FS, gelocht

Art.Nr. 1112735

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Bund -
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 16,5 mm
Statischer Wert A 1,01 cm²
Statischer Wert ly 0,4418 cm
Statischer Wert lz 1,8384 cm
Statischer Wert Wy 0,423 cm³
Statischer Wert Wz 1,0505 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 1000 mm
AMS3518P2000FT 2000 mm 35 mm 18 mm 2 mm 1112759
2 m 1.596,50 € Preis / 100 m
Ankerschiene AMS3518, Schlitz 16,5 mm, FT, gelocht
Ankerschiene AMS3518, Schlitz 16,5 mm, FT, gelocht

Ankerschiene AMS3518, Schlitz 16,5 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1112759

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Bund 20 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 16,5 mm
Statischer Wert A 1,31 cm²
Statischer Wert ly 0,5377 cm
Statischer Wert lz 2,3149 cm
Statischer Wert Wy 0,516 cm³
Statischer Wert Wz 1,322 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 2000 mm
AMS3518P1000FT 1000 mm 35 mm 18 mm 2 mm 1112755
1 m 1.596,45 € Preis / 100 m
Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FT, gelocht
Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FT, gelocht

Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FT, gelocht

Art.Nr. 1112755

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Rücken gelocht
Bohrlochabstand mittig 50 mm
Bund -
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung ja
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 16,5 mm
Statischer Wert A 1,01 cm²
Statischer Wert ly 0,4418 cm
Statischer Wert lz 1,8384 cm
Statischer Wert Wy 0,423 cm³
Statischer Wert Wz 1,0505 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 1000 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 1000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

AMS3518P2000FS / 1112708
Download
AMS3518P1000FS / 1112735
Download
AMS3518P2000FT / 1112759
Download
AMS3518P1000FT / 1112755
Download
Downloads

Datenblatt

AMS3518P2000FS / 1112708, 0.11MB, pdf
Download
AMS3518P1000FS / 1112735, 0.11MB, pdf
Download
AMS3518P2000FT / 1112759, 0.11MB, pdf
Download
AMS3518P1000FT / 1112755, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zubehör

5 Produkte