Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, ungelocht

Parent Art.Nr. cxmOID2663
  • Schlitzweite 16,5 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Bolzensetzgerät
  • Gasdrucknagelgerät

Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AML3518UP2000BK 2000 mm 35 mm 18 mm 1,5 mm 1118021
2 m 888,25 € Preis / 100 m
Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, ungelocht
Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, ungelocht

Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, ungelocht

Art.Nr. 1118021

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung ohne
Bund 20 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,5 mm
Mit Lochung nein
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank
Profilform C-Profil
Schlitzweite 16,5 mm
Statischer Wert A 1,14 cm²
Statischer Wert ly 0,4945 cm
Statischer Wert lz 0,8461 cm
Statischer Wert Wy 0,441 cm³
Statischer Wert Wz 1,0549 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 2000 mm
AML3518UP2000FS 2000 mm 35 mm 18 mm 1,5 mm 1118226
2 m 976,05 € Preis / 100 m
Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FS, ungelocht
Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FS, ungelocht

Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FS, ungelocht

Art.Nr. 1118226

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung ohne
Bund 20 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,5 mm
Mit Lochung nein
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 16,5 mm
Statischer Wert A 1,14 cm²
Statischer Wert ly 0,4945 cm
Statischer Wert lz 0,8461 cm
Statischer Wert Wy 0,441 cm³
Statischer Wert Wz 1,0549 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 2000 mm
AML3518UP2000FT 2000 mm 35 mm 18 mm 1,5 mm 1118129
2 m 1.287,55 € Preis / 100 m
Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FT, ungelocht
Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FT, ungelocht

Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FT, ungelocht

Art.Nr. 1118129

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung ohne
Bund 20 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,5 mm
Mit Lochung nein
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 16,5 mm
Statischer Wert A 1,14 cm²
Statischer Wert ly 0,4945 cm
Statischer Wert lz 0,8461 cm
Statischer Wert Wy 0,441 cm³
Statischer Wert Wz 1,0549 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 2000 mm
AML3518UP6000FT 6000 mm 35 mm 18 mm 1,5 mm 1118153
6 m 1.287,50 € Preis / 100 m
Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FT, ungelocht
Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FT, ungelocht

Ankerschiene AML3518, Schlitz 16,5 mm, FT, ungelocht

Art.Nr. 1118153

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung ohne
Bund 6 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,5 mm
Mit Lochung nein
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 16,5 mm
Statischer Wert A 1,14 cm²
Statischer Wert ly 0,4945 cm
Statischer Wert lz 0,8461 cm
Statischer Wert Wy 0,441 cm³
Statischer Wert Wz 1,0549 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 6000 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

AML3518UP2000BK / 1118021
Download
AML3518UP2000FS / 1118226
Download
AML3518UP2000FT / 1118129
Download
AML3518UP6000FT / 1118153
Download
Downloads

Datenblatt

AML3518UP2000BK / 1118021, 0.10MB, pdf
Download
AML3518UP2000FS / 1118226, 0.10MB, pdf
Download
AML3518UP2000FT / 1118129, 0.10MB, pdf
Download
AML3518UP6000FT / 1118153, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Verbindungs- und Befestigungssysteme, 5.16MB, pdf
Download

Zubehör

5 Produkte