Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, ungelocht

Parent Art.Nr. cxmOID2674
  • Schlitzweite 16,5 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle für C-Profilschiene mit Schlitzweite 16-17 mm
  • Bolzensetzgerät
  • Gasdrucknagelgerät

Mittlere C-Profilschiene zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit Hammerkopf-Fuß. Auch verwendbar als Abhängekonstruktion für Kabeltragsysteme.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
AMS3518UP2000BK 2000 mm 35 mm 18 mm 2 mm 1112023
2 m 871,85 € Preis / 100 m
Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, BK, ungelocht
Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, BK, ungelocht

Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, BK, ungelocht

Art.Nr. 1112023

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung ohne
Bund 20 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung nein
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank
Profilform C-Profil
Schlitzweite 16,5 mm
Statischer Wert A 1,48 cm²
Statischer Wert ly 0,6036 cm
Statischer Wert lz 2,3252 cm
Statischer Wert Wy 0,54 cm³
Statischer Wert Wz 1,328 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 2000 mm
AMS3518UP2000FS 2000 mm 35 mm 18 mm 2 mm 1112120
2 m 1.047,50 € Preis / 100 m
Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, FS, ungelocht
Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, FS, ungelocht

Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, FS, ungelocht

Art.Nr. 1112120

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung ohne
Bund 20 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung nein
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 16,5 mm
Statischer Wert A 1,48 cm²
Statischer Wert ly 0,6036 cm
Statischer Wert lz 2,3252 cm
Statischer Wert Wy 0,54 cm³
Statischer Wert Wz 1,328 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 2000 mm
AMS3518UP6000FS 6000 mm 35 mm 18 mm 2 mm 1112139
6 m 1.047,50 € Preis / 100 m
Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, FS, ungelocht
Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, FS, ungelocht

Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, FS, ungelocht

Art.Nr. 1112139

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung ohne
Bund 6 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung nein
Mit Zahnung nein
Oberfläche bandverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 16,5 mm
Statischer Wert A 1,48 cm²
Statischer Wert ly 0,6036 cm
Statischer Wert lz 2,3252 cm
Statischer Wert Wy 0,54 cm³
Statischer Wert Wz 1,328 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 6000 mm
AMS3518UP2000FT 2000 mm 35 mm 18 mm 2 mm 1112228
2 m 1.320,95 € Preis / 100 m
Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, FT, ungelocht
Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, FT, ungelocht

Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, FT, ungelocht

Art.Nr. 1112228

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung ohne
Bund 20 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung nein
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 16,5 mm
Statischer Wert A 1,48 cm²
Statischer Wert ly 0,6036 cm
Statischer Wert lz 2,3252 cm
Statischer Wert Wy 0,54 cm³
Statischer Wert Wz 1,328 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 2000 mm
AMS3518UP6000FT 6000 mm 35 mm 18 mm 2 mm 1112244
6 m 1.320,95 € Preis / 100 m
Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, FT, ungelocht
Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, FT, ungelocht

Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, FT, ungelocht

Art.Nr. 1112244

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung ohne
Bund 6 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung nein
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform C-Profil
Schlitzweite 16,5 mm
Statischer Wert A 1,48 cm²
Statischer Wert ly 0,6036 cm
Statischer Wert lz 2,3252 cm
Statischer Wert Wy 0,54 cm³
Statischer Wert Wz 1,328 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 35 mm
Höhe 18 mm
Maß L 6000 mm
AMS3518UP6000BK 6000 mm 35 mm 18 mm 2 mm 1112074
6 m 871,85 € Preis / 100 m
Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, BK, ungelocht
Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, BK, ungelocht

Ankerschiene AM3518, Schlitz 16,5 mm, BK, ungelocht

Art.Nr. 1112074

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung ohne
Bund 6 m
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 2 mm
Mit Lochung nein
Mit Zahnung nein
Oberfläche blank
Profilform C-Profil
Schlitzweite 16,5 mm
Statischer Wert A 1,48 cm²
Statischer Wert ly 0,6036 cm