Spannklaue, schwer TKH ZL

Art.Nr. 6355805 | EAN 4012196677702

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Spannklaue in schwerer Ausführung mit Gleitmutter für die Befestigung von Profilschienen an Stahlträgern.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höhe F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TKH-S-30 ZL 30 mm 21 kN 6355805
10 Paar 53,20 € Preis / 1 Paar
Spannklaue, schwer TKH ZL
Spannklaue, schwer TKH ZL

Spannklaue, schwer TKH ZL

Art.Nr. 6355805

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Technische Daten

Gewindegröße M 12
F in kN 21 kN
Oberfläche Zinklamelle
Schraube M12 x 65
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 30 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TKH-S-30 ZL / 6355805
Download
Downloads

Datenblatt

TKH-S-30 ZL / 6355805, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

Montageanleitung Klemmbefestigung, 0.93MB, pdf
Download
KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download