Klemmwinkel KWH für MS5030, 22 mm Schlitzweite, FT

Parent Art.Nr. cxmOID20129
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Klemmwinkel mit Hakenkopfschraube Typ KWH zur Befestigung in der Montageschiene Typ MS5030.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Höhe F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
KWH 5 FT 5 mm 5,7 kN 6355021
10 Paar 48,65 € Preis / 1 Paar
Klemmwinkel KWH für MS5030, 22 mm Schlitzweite, FT
Klemmwinkel KWH für MS5030, 22 mm Schlitzweite, FT

Klemmwinkel KWH für MS5030, 22 mm Schlitzweite, FT

Art.Nr. 6355021

Technische Daten

Gewindegröße M 12
F in kN 5,7 kN
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M12 x 40
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 5 mm
KWH 10 FT 10 mm 5,7 kN 6355048
10 Paar 49,70 € Preis / 1 Paar
Klemmwinkel KWH für MS5030, 22 mm Schlitzweite, FT
Klemmwinkel KWH für MS5030, 22 mm Schlitzweite, FT

Klemmwinkel KWH für MS5030, 22 mm Schlitzweite, FT

Art.Nr. 6355048

Technische Daten

Gewindegröße M 12
F in kN 5,7 kN
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M12 x 50
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 10 mm
KWH 15 FT 15 mm 5,7 kN 6355056
10 Paar 50,30 € Preis / 1 Paar
Klemmwinkel KWH für MS5030, 22 mm Schlitzweite, FT
Klemmwinkel KWH für MS5030, 22 mm Schlitzweite, FT

Klemmwinkel KWH für MS5030, 22 mm Schlitzweite, FT

Art.Nr. 6355056

Technische Daten

Gewindegröße M 12
F in kN 5,7 kN
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M12 x 50
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 15 mm
KWH 20 FT 20 mm 5,7 kN 6355064
10 Paar 54,75 € Preis / 1 Paar
Klemmwinkel KWH für MS5030, 22 mm Schlitzweite, FT
Klemmwinkel KWH für MS5030, 22 mm Schlitzweite, FT

Klemmwinkel KWH für MS5030, 22 mm Schlitzweite, FT

Art.Nr. 6355064

Technische Daten

Gewindegröße M 12
F in kN 5,7 kN
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M12 x 60
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 20 mm
KWH 25 FT 25 mm 5,7 kN 6355072
10 Paar 55,40 € Preis / 1 Paar
Klemmwinkel KWH für MS5030, 22 mm Schlitzweite, FT
Klemmwinkel KWH für MS5030, 22 mm Schlitzweite, FT

Klemmwinkel KWH für MS5030, 22 mm Schlitzweite, FT

Art.Nr. 6355072

Technische Daten

Gewindegröße M 12
F in kN 5,7 kN
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schraube M12 x 60
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Höhe 25 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

KWH 5 FT / 6355021
Download
KWH 10 FT / 6355048
Download
KWH 15 FT / 6355056
Download
KWH 20 FT / 6355064
Download
KWH 25 FT / 6355072
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Schienen-Systeme, 1.88MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Verbindungs- und Befestigungs-Systeme, 46.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen