Befestigungsklemmstück, senkrecht BFK 166 A2

Art.Nr. 6003877 | EAN 4012196049806

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Befestigungsklemme zum Anklammern an Stahlträger.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BFK 166 58 20 A2 166 mm 133 mm 6003877
10 Stück 72,30 € Preis / 1 Stück
Befestigungsklemmstück, senkrecht BFK 166 A2
Befestigungsklemmstück, senkrecht BFK 166 A2

Befestigungsklemmstück, senkrecht BFK 166 A2

Art.Nr. 6003877

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Geeignet für C-Profil
Oberfläche blank, nachbehandelt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß B 166 mm
Maß B1 133 mm
Maß b 133 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BFK 166 58 20 A2 / 6003877
Download
Downloads

Datenblatt

BFK 166 58 20 A2 / 6003877, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Gitterrinnen-Systeme, 5.92MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Klemmbefestigung, 0.93MB, pdf
Download