Befestigungsklemmstück, senkrecht BFK 132 A2

Art.Nr. 6003871 | EAN 4012196049448

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Befestigungsklemme zum Anklammern an Stahlträger.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß
B
Maß
b
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BFK 132 58 A2 132 mm 99 mm 6003871
10 Stück 64,70 € Preis / 1 Stück
Befestigungsklemmstück, senkrecht BFK 132 A2
Befestigungsklemmstück, senkrecht BFK 132 A2

Befestigungsklemmstück, senkrecht BFK 132 A2

Art.Nr. 6003871

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung sonstige
Geeignet für C-Profil
Oberfläche gebeizt
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Maß B 132 mm
Maß B1 99 mm
Maß b 99 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

BFK 132 58 A2 / 6003871
Download
Downloads

Datenblatt

BFK 132 58 A2 / 6003871, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre, 5.92MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Zertifikate

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download
Montageanleitung Gitterrinne GR-Magic, 7.30MB, pdf
Download