IS 8-Stiel

Parent Art.Nr. cxmOID6965
  • I-Stiel
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

I-Stiel in Fixlängen. Abmessung 80 x 42 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
IS 8 30 FT 300 mm 6337031
1 Stück 31,90 € Preis / 1 Stück
IS 8-Stiel
IS 8-Stiel

IS 8-Stiel

Art.Nr. 6337031

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Steg gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochbreite 14 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform I-Profil
Schlitzweite 70 mm
Statischer Wert A 7,02259 cm²
Statischer Wert ly 6,26315 cm
Statischer Wert lz 77,52929 cm
Statischer Wert Wy 2,98245 cm³
Statischer Wert Wz 19,38232 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 300 mm
Breite 80 mm
Höhe 42 mm
IS 8 40 FT 400 mm 6337058
1 Stück 39,95 € Preis / 1 Stück
IS 8-Stiel
IS 8-Stiel

IS 8-Stiel

Art.Nr. 6337058

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Steg gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochbreite 14 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform I-Profil
Schlitzweite 70 mm
Statischer Wert A 7,02259 cm²
Statischer Wert ly 6,26315 cm
Statischer Wert lz 77,52929 cm
Statischer Wert Wy 2,98245 cm³
Statischer Wert Wz 19,38232 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 400 mm
Breite 80 mm
Höhe 42 mm
IS 8 50 FT 500 mm 6337066
1 Stück 45,55 € Preis / 1 Stück
IS 8-Stiel
IS 8-Stiel

IS 8-Stiel

Art.Nr. 6337066

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Steg gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochbreite 14 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform I-Profil
Schlitzweite 70 mm
Statischer Wert A 7,02259 cm²
Statischer Wert ly 6,26315 cm
Statischer Wert lz 77,52929 cm
Statischer Wert Wy 2,98245 cm³
Statischer Wert Wz 19,38232 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 500 mm
Breite 80 mm
Höhe 42 mm
IS 8 60 FT 600 mm 6337074
1 Stück 50,80 € Preis / 1 Stück
IS 8-Stiel
IS 8-Stiel

IS 8-Stiel

Art.Nr. 6337074

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Steg gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochbreite 14 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform I-Profil
Schlitzweite 70 mm
Statischer Wert A 7,02259 cm²
Statischer Wert ly 6,26315 cm
Statischer Wert lz 77,52929 cm
Statischer Wert Wy 2,98245 cm³
Statischer Wert Wz 19,38232 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 600 mm
Breite 80 mm
Höhe 42 mm
IS 8 70 FT 700 mm 6337082
1 Stück 55,75 € Preis / 1 Stück
IS 8-Stiel
IS 8-Stiel

IS 8-Stiel

Art.Nr. 6337082

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbrechbar nein
Ausführung Einfachprofil
Art der Lochung Steg gelocht
Geeignet für Funktionserhalt nein
Lochbreite 14 mm
Mit Zahnung nein
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Profilform I-Profil
Schlitzweite 70 mm
Statischer Wert A 7,02259 cm²
Statischer Wert ly 6,26315 cm
Statischer Wert lz 77,52929 cm
Statischer Wert Wy 2,98245 cm³
Statischer Wert Wz 19,38232 cm³
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 700 mm
Breite 80 mm
Höhe 42 mm
IS 8 80 FT 800 mm 6337090