Trapezbefestigung

Art.Nr. 6357506

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Trapezbefestigung zur Befestigung an Standardtrapezdecken.

Alle Typen

Alle Typen

Typ F in kN Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
TPB 100 FS 0,8 kN 6357506
20 Stück 5,10 € Preis / 1 Stück
Trapezbefestigung
Trapezbefestigung

Trapezbefestigung

Art.Nr. 6357506

Technische Daten

Bruchlast 0,8 kN
F in kN 0,8 kN
F in N 800 N
für Gewindestange M10
für Gewindestange metrisch 10
Geeignet für Funktionserhalt nein
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Verstellbar nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 116 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TPB 100 FS / 6357506
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen