Gewindestange G 2000

Parent Art.Nr. cxmOID170197

Gewindestange nach DIN 976.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Ge-
winde
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
TR M6 2M G 2000 mm M6 3141048
10 Stück 334,25 € Preis / 100 Stück
Gewindestange G 2000
Gewindestange G 2000

Gewindestange G 2000

Art.Nr. 3141048

Technische Daten

Bruchlast 8,04 kN
Gewinde M6
Gewindemaß metrisch 6
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß L 2000 mm
Maß d 6 mm
Maß d Ø 6 mm
TR M8 2M G 2000 mm M8 3141136
10 Stück 584,70 € Preis / 100 Stück
Gewindestange G 2000
Gewindestange G 2000

Gewindestange G 2000

Art.Nr. 3141136

Technische Daten

Bruchlast 14,6 kN
Gewinde M8
Gewindemaß metrisch 8
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß L 2000 mm
Maß d 8 mm
Maß d Ø 8 mm
TR M10 2M G 2000 mm M10 3141140
10 Stück 964,15 € Preis / 100 Stück
Gewindestange G 2000
Gewindestange G 2000

Gewindestange G 2000

Art.Nr. 3141140

Technische Daten

Bruchlast 23,2 kN
Gewinde M10
Gewindemaß metrisch 10
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß L 2000 mm
Maß d 10 mm
Maß d Ø 10 mm
TR M12 2M G 2000 mm M12 3141144
10 Stück 1.250,20 € Preis / 100 Stück
Gewindestange G 2000
Gewindestange G 2000

Gewindestange G 2000

Art.Nr. 3141144

Technische Daten

Bruchlast 33,7 kN
Gewinde M12
Gewindemaß metrisch 12
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 2000 mm
Maß L 2000 mm
Maß d 12 mm
Maß d Ø 12 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

TR M6 2M G / 3141048
Download
TR M8 2M G / 3141136
Download
TR M10 2M G / 3141140
Download
TR M12 2M G / 3141144
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Broschüre, 5.92MB, pdf
Download
Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf