Abhängekette

Art.Nr. 6050370

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Abhängekette nach DIN 5686 zum Abhängen von Leuchtenträger-Systemen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Material-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
LTK-K 25 G 2,6 mm 6050370
25 m 5,35 € Preis / 1 m
Abhängekette
Abhängekette

Abhängekette

Art.Nr. 6050370

Technische Daten

Ausführung Knotenkette
Bruchlast 0,9 kN
Bruchlast 900 N
Materialstärke 2,6 mm
Oberfläche galvanisch verzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 25000 mm
Breite 12,5 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LTK-K 25 G / 6050370
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.08MB, pdf