Leuchtenträgerschiene

Art.Nr. 6075024

  • Magnetische Schirmdämpfung
  • AZ-Kleinkanal, Seitenhöhe 50 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Leuchtenträgerschiene gelocht zur Führung von Leitungen sowie zur Montage von Leuchten.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
LTS 100 FS 6000 mm 100 mm 1,5 mm 6075024
6 m 35,90 € Preis / 1 m
Leuchtenträgerschiene
Leuchtenträgerschiene

Leuchtenträgerschiene

Art.Nr. 6075024

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 4560 mm²
Nutzquerschnitt 46 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 50 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 1,7 kN/m
Stützabstand 1,5m 1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m 1 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,6 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,4 kN/m
3D Daten

3D Daten Downloads

Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LTS 100 FS / 6075024
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.15MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.15MB, pdf
Download