Leuchtenträgerschiene FS

Art.Nr. 6075000

  • Magnetische Schirmdämpfung
  • AZ-Kleinkanal, Seitenhöhe 50 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Leuchtenträgerschiene, gelocht, zur Führung von Leitungen sowie zur Montage von Leuchten.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
LTS 50 FS 6000 mm 50 mm 1,5 mm 6075000
6 m 28,90 € Preis / 1 m
Leuchtenträgerschiene FS
Leuchtenträgerschiene FS

Leuchtenträgerschiene FS

Art.Nr. 6075000

Technische Daten

Blechstärke 1,5 mm
Nutzquerschnitt 22 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 50 mm
Seitenhöhe 50 mm
Maß B 50 mm

Belastungen

Stützabstand 1,0m 2,5 kN/m
Stützabstand 1,5m 2 kN/m
Stützabstand 2,0m 1,2 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,7 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,5 kN/m
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LTS 50 FS / 6075000
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.14MB, pdf