Längsverbinder

Art.Nr. 6066623

  • AZ-Kleinkanal, Seitenhöhe 50 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Längsverbinder zur Verbindung von Leuchtenträgerrinnen und AZ-Kleinkanälen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
VF AZK 50 DD 1,5 mm 45 mm 45 mm 6066623
25 Stück 16,10 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder
Längsverbinder

Längsverbinder

Art.Nr. 6066623

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabelrinne nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 45 mm
Höhe 45 mm
Seitenhöhe 45 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VF AZK 50 DD / 6066623
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf