Längsverbinder 50 FS

Art.Nr. 6066615

  • AZ-Kleinkanal, Seitenhöhe 50 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Längsverbinder zur Verbindung von Leuchtenträgerrinnen und AZ-Kleinkanälen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Breite Maß
B
Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
VF AZK 50 FS 1,5 mm 45 mm '' mm 45 mm 6066615
25 Stück 14,25 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder 50 FS
Längsverbinder 50 FS

Längsverbinder 50 FS

Art.Nr. 6066615

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Anzahl Schrauben '' St.
Blechstärke 1,5 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite '' mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe '' mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt ''
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Passend für Gitterrinnendraht '' mm
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung ''
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge '' mm
Breite 45 mm
Höhe 45 mm
Maß B '' mm
Maß H '' mm
Maß L '' mm
Seitenhöhe 45 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

VF AZK 50 FS / 6066615
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable support systems, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download