Bogen 90°

Art.Nr. 6074901

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Bogen 90°, horizontal, für AZ-Kleinkanal AZK 050 und Leuchtenträgerschiene LTS 50.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
LTS B DD 50 mm 6074901
1 Stück 73,10 € Preis / 1 Stück
Bogen 90°
Bogen 90°

Bogen 90°

Art.Nr. 6074901

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Blechstärke 1 mm
Montagelochung im Boden nein
NATO Lochbild nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 50 mm
Seitenhöhe 50 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LTS B DD / 6074901
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download