Leuchtenträgerrinne FS

Parent Art.Nr. cxmOID63107
  • Magnetische Schirmdämpfung
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm

Leuchtenträgerrinne mit gelochtem Boden zur Befestigung von Leuchten und zur Durchführung von Leitungen.

Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 20 dB, mit Deckel 50 dB.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LTR 3000 FS 3000 mm 75 mm 0,75 mm 6055810
3 m 25,10 € Preis / 1 m
Leuchtenträgerrinne FS
Leuchtenträgerrinne FS

Leuchtenträgerrinne FS

Art.Nr. 6055810

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 0,75 mm
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 42 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 75 mm
Seitenhöhe 60 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 0,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,55 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
LTR 6000 FS 6000 mm 75 mm 0,75 mm 6055812
6 m 25,10 € Preis / 1 m
Leuchtenträgerrinne FS
Leuchtenträgerrinne FS

Leuchtenträgerrinne FS

Art.Nr. 6055812

Technische Daten

Ausführung Verbinder ohne Verbinder
Blechstärke 0,75 mm
Montagelochung im Boden ja
Nutzquerschnitt 42 cm²
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung ja
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 6000 mm
Breite 75 mm
Seitenhöhe 60 mm

Belastungen

Stützabstand 1,5m 0,8 kN/m
Stützabstand 2,0m 0,55 kN/m
Stützabstand 2,5m 0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m 0,25 kN/m
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

LTR 3000 FS / 6055810
Download
LTR 6000 FS / 6055812
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.15MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planning aids and basic knowledge Cable support systems, 23.24MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 2.04MB, pdf
Download