Längsverbinder-Set FS

Parent Art.Nr. cxmOID7539
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • montagefreundliches Bauteil
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Schnellverbinder-Set für gerade, schraubenlose Verbindung von Kabelrinnen und Formteilen mit der Seitenhöhe 60 mm.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Blech-
stärke
Breite Seiten-
höhe
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
RV 607 FS 0,75 mm 75 mm 60 mm 6068150
10 Stück 9,55 € Preis / 1 Stück
Längsverbinder-Set FS
Längsverbinder-Set FS

Längsverbinder-Set FS

Art.Nr. 6068150

Datenblatt, 0.12MB, pdf
Download

Technische Daten

Ausführung Längsverbinder
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart schraubloser Verbinder
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 200 mm
Breite 75 mm
Seitenhöhe 60 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

RV 607 FS / 6068150
Download
Downloads

Datenblatt

RV 607 FS / 6068150, 0.12MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 23.24MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download