Deckel mit Drehriegel FS

Parent Art.Nr. cxmOID6471
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit Drehriegeln.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DRL 200 FS 3000 mm 200 mm 1 mm 6052207
3 m 33,75 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel FS
Deckel mit Drehriegel FS

Deckel mit Drehriegel FS

Art.Nr. 6052207

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 200 mm
Maß H 15 mm
DRL 050 FS 3000 mm 50 mm 1 mm 6052053
3 m 18,85 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel FS
Deckel mit Drehriegel FS

Deckel mit Drehriegel FS

Art.Nr. 6052053

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 50 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 50 mm
Maß H 15 mm
DRL 100 FS 3000 mm 100 mm 1 mm 6052096
3 m 21,65 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel FS
Deckel mit Drehriegel FS

Deckel mit Drehriegel FS

Art.Nr. 6052096

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 100 mm
Maß H 15 mm
DRL 075 FS 3000 mm 75 mm 1 mm 6052029
3 m 18,55 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel FS
Deckel mit Drehriegel FS

Deckel mit Drehriegel FS

Art.Nr. 6052029

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 75 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 75 mm
Maß H 15 mm
DRL 300 FS 3000 mm 300 mm 1 mm 6052304
3 m 45,55 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel FS
Deckel mit Drehriegel FS

Deckel mit Drehriegel FS

Art.Nr. 6052304

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 300 mm
Maß H 15 mm
DRL 150 FS 3000 mm 150 mm 1 mm 6052150
3 m 27,45 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel FS
Deckel mit Drehriegel FS

Deckel mit Drehriegel FS

Art.Nr. 6052150

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 150 mm
Maß H 15 mm
DRL 400 FS 3000 mm 400 mm 1 mm 6052401
3 m 62,00 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel FS
Deckel mit Drehriegel FS

Deckel mit Drehriegel FS

Art.Nr. 6052401

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 400 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 400 mm
Maß H 15 mm
DRL 500 FS 3000 mm 500 mm 1,25 mm 6052509
3 m