Montageplatte

Art.Nr. 7084870

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm

Montageplatte zum universellen Einsatz am Seitenholm von Kabelrinnen und Gitterrinnen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Höhe Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
MP 225 UNI FS 225 mm 115 mm 7084870
1 Stück 14,10 € Preis / 1 Stück
Montageplatte
Montageplatte

Montageplatte

Art.Nr. 7084870

Technische Daten

Ausführung horizontal
Befestigungsart Schraubbefestigung
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 225 mm
Höhe 115 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

MP 225 UNI FS / 7084870
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.13MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Montageplatte MP…, 1.14MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download