Deckel, ungelocht FS

Parent Art.Nr. cxmOID20660
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 55 mm
  • Gitterrinne, Seitenhöhe 105 mm
  • BET-geprüft nach DIN EN 61537

Ungelochter Deckel für Kabelrinnen und Gitterrinnen.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DRLU 050 FS 3000 mm 50 mm 0,75 mm 6052056
3 m 10,80 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht FS
Deckel, ungelocht FS

Deckel, ungelocht FS

Art.Nr. 6052056

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 50 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 50 mm
Maß H 15 mm
DRLU 100 FS 3000 mm 100 mm 0,75 mm 6052103
3 m 14,40 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht FS
Deckel, ungelocht FS

Deckel, ungelocht FS

Art.Nr. 6052103

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 100 mm
Maß H 15 mm
DRLU 150 FS 3000 mm 150 mm 0,75 mm 6052153
3 m 18,55 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht FS
Deckel, ungelocht FS

Deckel, ungelocht FS

Art.Nr. 6052153

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 150 mm
Maß H 15 mm
DRLU 200 FS 3000 mm 200 mm 1 mm 6052210
3 m 23,90 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht FS
Deckel, ungelocht FS

Deckel, ungelocht FS

Art.Nr. 6052210

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 200 mm
Maß H 15 mm
DRLU 300 FS 3000 mm 300 mm 1 mm 6052307
3 m 34,60 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht FS
Deckel, ungelocht FS

Deckel, ungelocht FS

Art.Nr. 6052307

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 300 mm
Maß H 15 mm
DRLU 400 FS 3000 mm 400 mm 1 mm 6052405
3 m 49,85 € Preis / 1 m
Deckel, ungelocht FS
Deckel, ungelocht FS

Deckel, ungelocht FS

Art.Nr. 6052405

Technische Daten

Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne ja
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt ja
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Werkstoff Bezeichnung Stahl