Deckel mit Drehriegel DD

Parent Art.Nr. cxmOID20655
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für Kabelrinnen und Kabelleitern mit Drehriegeln.

Bei Verwendung von Deckeln im Außenbereich sind zusätzliche Maßnahmen gegen Windeinflüsse vorzunehmen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DRL 100 DD 3000 mm 100 mm 1 mm 6052703
3 m 26,40 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel DD
Deckel mit Drehriegel DD

Deckel mit Drehriegel DD

Art.Nr. 6052703

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 100 mm
Maß H 15 mm
DRL 200 DD 3000 mm 200 mm 1 mm 6052709
3 m 42,25 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel DD
Deckel mit Drehriegel DD

Deckel mit Drehriegel DD

Art.Nr. 6052709

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 200 mm
Maß H 15 mm
DRL 050 DD 3000 mm 50 mm 1 mm 6052700
3 m 22,15 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel DD
Deckel mit Drehriegel DD

Deckel mit Drehriegel DD

Art.Nr. 6052700

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 50 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 50 mm
Maß H 15 mm
DRL 300 DD 3000 mm 300 mm 1 mm 6052712
3 m 54,35 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel DD
Deckel mit Drehriegel DD

Deckel mit Drehriegel DD

Art.Nr. 6052712

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 300 mm
Maß H 15 mm
DRL 150 DD 3000 mm 150 mm 1 mm 6052706
3 m 39,00 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel DD
Deckel mit Drehriegel DD

Deckel mit Drehriegel DD

Art.Nr. 6052706

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000 mm
Breite 150 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß B 150 mm
Maß H 15 mm
DRL 400 DD 3000 mm 400 mm 1 mm 6052715
3 m 72,90 € Preis / 1 m
Deckel mit Drehriegel DD
Deckel mit Drehriegel DD

Deckel mit Drehriegel DD

Art.Nr. 6052715

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Länge 3000