Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Parent Art.Nr. cxmOID374624
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für alle steigenden Vertikalbögen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DBV 100 S A4 100 mm 0,75 mm 7130920
1 Stück 69,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Art.Nr. 7130920

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
DBV 200 S A4 200 mm 0,75 mm 7130922
1 Stück 77,00 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Art.Nr. 7130922

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
DBV 300 S A4 300 mm 0,75 mm 7130924
1 Stück 85,05 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Art.Nr. 7130924

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
DBV 400 S A4 400 mm 0,75 mm 7130926
1 Stück 91,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Art.Nr. 7130926

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
DBV 500 S A4 500 mm 0,75 mm 7130928
1 Stück 102,35 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Art.Nr. 7130928

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
DBV 600 S A4 600 mm 0,75 mm 7130930
1 Stück 111,25 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Art.Nr. 7130930

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A4

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DBV 100 S A4 / 7130920
Download
DBV 200 S A4 / 7130922
Download
DBV 300 S A4 / 7130924
Download
DBV 400 S A4 / 7130926
Download
DBV 500 S A4 / 7130928
Download
DBV 600 S A4 / 7130930
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download