Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Parent Art.Nr. cxmOID136010
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für alle steigenden Vertikalbögen.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DBV 050 S FS 50 mm 0,75 mm 7130801
1 Stück 17,95 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Art.Nr. 7130801

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 50 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 50 mm
DBV 100 S FS 100 mm 0,75 mm 7130805
1 Stück 18,55 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Art.Nr. 7130805

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 100 mm
DBV 150 S FS 150 mm 0,75 mm 7130809
1 Stück 20,20 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Art.Nr. 7130809

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 150 mm
DBV 200 S FS 200 mm 0,75 mm 7130813
1 Stück 21,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Art.Nr. 7130813

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 200 mm
DBV 300 S FS 300 mm 0,75 mm 7130817
1 Stück 26,50 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Art.Nr. 7130817

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 300 mm
DBV 400 S FS 400 mm 0,75 mm 7130821
1 Stück 29,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Art.Nr. 7130821

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 400 mm
DBV 500 S FS 500 mm 0,75 mm 7130825
1 Stück 34,45 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Art.Nr. 7130825

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 500 mm
DBV 600 S FS 600 mm 0,75 mm 7130829
1 Stück 37,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend
Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Deckel für Vertikalbogen 90° steigend

Art.Nr. 7130829

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Deckelklammer
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal steigend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 60 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DBV 050 S FS / 7130801
Download
DBV 100 S FS / 7130805
Download
DBV 150 S FS / 7130809
Download
DBV 200 S FS / 7130813
Download
DBV 300 S FS / 7130817
Download
DBV 400 S FS / 7130821
Download
DBV 500 S FS / 7130825
Download
DBV 600 S FS / 7130829
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.11MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download