Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 85

Parent Art.Nr. cxmOID306753
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 85.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DBV 85 100 F FS 100 mm 0,75 mm 7130990
1 Stück 18,55 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 85
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 85

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 85

Art.Nr. 7130990

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 100 mm
DBV 85 200 F FS 200 mm 0,75 mm 7130994
1 Stück 21,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 85
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 85

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 85

Art.Nr. 7130994

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 200 mm
DBV 85 300 F FS 300 mm 0,75 mm 7130998
1 Stück 26,50 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 85
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 85

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 85

Art.Nr. 7130998

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 300 mm
DBV 85 400 F FS 400 mm 0,75 mm 7131002
1 Stück 29,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 85
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 85

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 85

Art.Nr. 7131002

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 400 mm
DBV 85 500 F FS 500 mm 0,75 mm 7131006
1 Stück 34,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 85
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 85

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 85

Art.Nr. 7131006

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 500 mm
DBV 85 600 F FS 600 mm 0,75 mm 7131010
1 Stück 37,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 85
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 85

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 85

Art.Nr. 7131010

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DBV 85 100 F FS / 7130990
Download
DBV 85 200 F FS / 7130994
Download
DBV 85 300 F FS / 7130998
Download
DBV 85 400 F FS / 7131002
Download
DBV 85 500 F FS / 7131006
Download
DBV 85 600 F FS / 7131010
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download