Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Parent Art.Nr. cxmOID306754
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 110.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DBV 110 100 F FS 100 mm 0,75 mm 7131030
1 Stück 18,55 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Art.Nr. 7131030

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 100 mm
DBV 110 150 F FS 150 mm 0,75 mm 7131032
1 Stück 19,55 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Art.Nr. 7131032

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 150 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 150 mm
DBV 110 200 F FS 200 mm 0,75 mm 7131034
1 Stück 21,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Art.Nr. 7131034

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 200 mm
DBV 110 300 F FS 300 mm 0,75 mm 7131038
1 Stück 26,50 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Art.Nr. 7131038

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 300 mm
DBV 110 400 F FS 400 mm 0,75 mm 7131042
1 Stück 29,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Art.Nr. 7131042

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 400 mm
DBV 110 500 F FS 500 mm 0,75 mm 7131046
1 Stück 34,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Art.Nr. 7131046

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 500 mm
DBV 110 550 F FS 550 mm 0,75 mm 7131050
1 Stück 37,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Art.Nr. 7131050

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 550 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 550 mm
DBV 110 600 F FS 600 mm 0,75 mm 7131052
1 Stück 39,80 € Preis / 1 Stück
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110
Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Deckel für Vertikalbogen 90° fallend, Seitenhöhe 110

Art.Nr. 7131052

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 110 mm
Maß B 600 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DBV 110 100 F FS / 7131030
Download
DBV 110 150 F FS / 7131032
Download
DBV 110 200 F FS / 7131034
Download
DBV 110 300 F FS / 7131038
Download
DBV 110 400 F FS / 7131042
Download
DBV 110 500 F FS / 7131046
Download
DBV 110 550 F FS / 7131050
Download
DBV 110 600 F FS / 7131052
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download