Deckel für Bogen 90° 100-300

Parent Art.Nr. cxmOID13715
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DFB 90 100 A2 100 mm 1 mm 7134908
1 Stück 90,00 € Preis / 1 Stück
Deckel für Bogen 90° 100-300
Deckel für Bogen 90° 100-300

Deckel für Bogen 90° 100-300

Art.Nr. 7134908

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 3 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß H 15 mm
DFB 90 200 A2 200 mm 1 mm 7134916
1 Stück 117,10 € Preis / 1 Stück
Deckel für Bogen 90° 100-300
Deckel für Bogen 90° 100-300

Deckel für Bogen 90° 100-300

Art.Nr. 7134916

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 3 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß H 15 mm
DFB 90 300 A2 300 mm 1 mm 7134924
1 Stück 152,10 € Preis / 1 Stück
Deckel für Bogen 90° 100-300
Deckel für Bogen 90° 100-300

Deckel für Bogen 90° 100-300

Art.Nr. 7134924

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 3 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei A2

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß H 15 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFB 90 100 A2 / 7134908
Download
DFB 90 200 A2 / 7134916
Download
DFB 90 300 A2 / 7134924
Download
Downloads

Datenblatt

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 1.07MB, pdf
Download