Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 85 FS

Parent Art.Nr. cxmOID306753
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Deckel für fallende Vertikalbögen der Seitenhöhe 85.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Preis
DBV 85 100 F FS 100 mm 0,75 mm 7130990
1 Stück 18,55 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 85 FS
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 85 FS

Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 85 FS

Art.Nr. 7130990

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 100 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 100 mm
DBV 85 200 F FS 200 mm 0,75 mm 7130994
1 Stück 21,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 85 FS
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 85 FS

Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 85 FS

Art.Nr. 7130994

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 200 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 200 mm
DBV 85 300 F FS 300 mm 0,75 mm 7130998
1 Stück 26,50 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 85 FS
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 85 FS

Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 85 FS

Art.Nr. 7130998

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter nein
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung vertikal fallend
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche bandverzinkt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Stahl

Abmessungen

Breite 300 mm
Seitenhöhe 85 mm
Maß B 300 mm
DBV 85 400 F FS 400 mm 0,75 mm 7131002
1 Stück 29,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 85 FS
Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 85 FS

Deckel für 90° Vertikalbogen, fallend, Seitenhöhe 85 FS

Art.Nr. 7131002

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 0,75 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein