Deckel für 90°-Bogen A2

Parent Art.Nr. cxmOID13719
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 35 mm
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 60 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 85 mm
  • Kabelrinne, Seitenhöhe 110 mm

Deckel für 90°-Bogen mit vormontierten Drehriegeln.

Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blech-
stärke
Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
DFB 90 400 A2 400 mm 1,25 mm 7134932
1 Stück 247,30 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen A2
Deckel für 90°-Bogen A2

Deckel für 90°-Bogen A2

Art.Nr. 7134932

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 5 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 400 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
DFB 90 500 A2 500 mm 1,25 mm 7134940
1 Stück 290,95 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen A2
Deckel für 90°-Bogen A2

Deckel für 90°-Bogen A2

Art.Nr. 7134940

Datenblatt, 0.09MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 5 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 500 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
DFB 90 600 A2 600 mm 1,25 mm 7134967
1 Stück 365,60 € Preis / 1 Stück
Deckel für 90°-Bogen A2
Deckel für 90°-Bogen A2

Deckel für 90°-Bogen A2

Art.Nr. 7134967

Datenblatt, 0.10MB, pdf
Download

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Anzahl Drehriegel 5 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,25 mm
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Funktionserhalt nein
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Oberfläche blank, nachbehandelt
Scharnierend nein
Werkstoff Bezeichnung Edelstahl, rostfrei

Abmessungen

Breite 600 mm
Seitenhöhe 35 mm
Maß H 15 mm
Maß R 148 mm
3D Daten
Ausschreibungstext

Ausschreibungstext

DFB 90 400 A2 / 7134932
Download
DFB 90 500 A2 / 7134940
Download
DFB 90 600 A2 / 7134967
Download
Downloads

Datenblatt

DFB 90 400 A2 / 7134932, 0.09MB, pdf
Download
DFB 90 500 A2 / 7134940, 0.09MB, pdf
Download
DFB 90 600 A2 / 7134967, 0.10MB, pdf
Download

Kataloge & Broschüren

Kabeltrag-Systeme, 55.70MB, pdf
Download
Planungshilfen und Basiswissen Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download

Konformitätserklärungen

Anleitungen und Hilfen

KTS Montageanleitung Version 1.1 Verwendbar für alle OBO Kabeltrag-Systeme, 3.74MB, pdf
Download